KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 16 L6 KS KUKA Robots industriales - KR 16 L6 KS
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligeraKR 16 L6 KS
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
KR 16 L6 KS

   

Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves.

Cargas
Carga                         6 kg
Carga adicional            10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2.101 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,10 mm
Peso                            245 kg
Posiciones de montaje  Suelo, consola
Robot KUKA KR 16 L6 KS
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de consola

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas