KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 16 S KUKA Robots industriales - KR 16 S
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligeraKR 16 S
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
KR 16 S

   

Gracias a accionamientos más potentes en la unidad de control KUKA para los ejes 1, 2 y 3, los modelos Speed de la familia de productos KR 16 alcanzan tiempos de ciclo hasta un 18 % más cortos.

Cargas
Carga                          16 kg
Carga adicional             10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.611 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,1 mm
Peso                            235 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 16 S
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar