KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 5 arc KUKA Robots industriales - KR 5 arc
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligera
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
KR 5 arc

   

El nuevo KR 5 arc complementa la gama de robots KUKA hacia abajo. Con su carga de 5 kg, es ideal para las tareas de soldadura al arco estándar. Con su precio atractivo y sus medidas compactas, es también adaptado a su aplicación. Independientemente de si está montado sobre el suelo o en el techo, el KR 5 arc realiza sus tareas siempre de manera fiable.

Cargas
Carga                           5 kg
Carga adicional             12 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                 1412 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             6 
Repetibilidad                 ± 0,1 mm
Peso                             127 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo
Robot KUKA KR 5 arc
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Datos CAD
Trailer KR 5 arc
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robots de soldadura ARC

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar