KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 5 arc HW KUKA Robots industriales - KR 5 arc HW
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligeraKR 5 arc HW
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
KR 5 arc HW (Hollow Wrist)

   

KUKA Roboter presenta su especialista absoluto para la soldadura al arco: el KR 5 arc HW (Hollow Wrist). Este nuevo tipo de robot ofrece algunas características particulares. Por ejemplo, la abertura de 50 mm en el brazo y en la muñeca permite una instalación protegida del paquete de tubos para la soldadura al arco en el brazo. De esta manera, no sólo se resguarda el paquete de tubos contra acciones mecánicas, sino también se evita el movimiento de látigo indeseado al cambiar la posición del robot. Son posibles paquetes de tubos de torsión y también paquetes de tubos para soldadura al arco de rotación sin fin. Para el usuario, este principio se traduce no sólo en un acceso a los componentes mejorado y un paquete de tubos protegido de forma óptima, sino también una programación offline más sencilla.

Cargas
Carga                          5 kg
Carga adicional             12 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.423 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,1 mm
Peso                            120 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo
                                   Angulo ± 15°
IP                                54
Robot KUKA KR 5 arc HW
Informaciones adicionales
Hoja de datos

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar 
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
KUKA Robots IBRICA, S.A.
Tel.: +34 93 81 42-3 53
Fax: +34 93 81 42-9 50