KR 6

KR 6

   

El KR 6 es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes.

Cargas
Carga                          6 kg
Carga adicional             10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.611 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,1 mm
Peso                            235 kg
Posiciones de montaje   Variable

Consola pequeña
Soldadura ARC
Robot KUKA KR 6
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
MontajeFijaciónMáquinas transformadoras de plásticos
Cargar, alimentarAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y control  
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/low/kr6/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos