KR 6 ARC

KR 6 ARC

   

Con el KR 6 ARC, KUKA ofrece a un atractivo precio un robot especialmente optimizado para la soldadura al arco. Gracias a sus 6 kg de capacidad de carga, este robot ofrece suficientes reservas como para montar sobre él un equipo de soldadura.

Cargas
Carga                          6 kg
Carga adicional            10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.611 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             6
Repetibilidad                 ± 0,1 mm
Gewicht                        235 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Robot KUKA KR 6 ARC
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura láser
Otros tipos de soldaduraSoldaduraPintura, tratamiento de las superficies
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar  
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/low/kr6_arc/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos