KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 6 ARC KUKA Robots industriales - KR 6 ARC
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga ligeraKR 6 ARC
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
KR 6 ARC

   

Con el KR 6 ARC, KUKA ofrece a un atractivo precio un robot especialmente optimizado para la soldadura al arco. Gracias a sus 6 kg de capacidad de carga, este robot ofrece suficientes reservas como para montar sobre él un equipo de soldadura.

Cargas
Carga                          6 kg
Carga adicional            10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.611 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             6
Repetibilidad                 ± 0,1 mm
Gewicht                        235 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Robot KUKA KR 6 ARC
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura láser
Otros tipos de soldaduraSoldaduraPintura, tratamiento de las superficies
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar