KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - Carga mediana KUKA Robots industriales - Carga mediana
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga mediana
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
Carga mediana (30 kg a 60 kg)

   

Las tareas de manipulación, pero también tareas difíciles como la medición de caídas de flujo en un túnel de viento o el cosido de tapizados de cuero para butacas, son algunas de las aplicaciones más frecuentes en el rango de las cargas medianas.

KR 30-3
El KR 30-3 es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes. ...más
KR 30-4 KS
Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. ...más
KR 30 HA (alta precisión)
Concebidos para tareas de alta precisión, los robots de la gama HA son especialmente aptos en las aplicaciones de láser o en la medición de piezas. ...más
KR 30 L16-3
Hay ciertas aplicaciones con cargas ligeras en las que el alcance desempeña un papel decisivo. Para este tipo de aplicaciones, KUKA le ofrece las gamas L: KR 16 L6 con un alcance de hasta 1,9 m y KR 30 L16-3 con un alcance de hasta 3,1 m. ...más
KR 40 PA
Decididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 1,6 m. ...más
KR 50 PA
Tanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 50 PA también satisface sus necesidades. ...más
KR 60-3
El KR 60-3 es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes. ...más
KR 60-4 KS
Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. ...más
KR 60 HA (alta precisión)
Concebidos para tareas de alta precisión, los robots de la gama HA son especialmente aptos en las aplicaciones de láser o en la medición de piezas. ...más