KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 30 HA (High Accuracy) KUKA Robots industriales - KR 30 HA (High Accuracy)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga medianaKR 30 HA (High Accuracy)
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
KR 30 HA (alta precisión)

   

Concebidos para tareas de alta precisión, los robots de la gama HA son especialmente aptos en las aplicaciones de láser o en la medición de piezas.

Cargas
Carga                          30 kg
Carga adicional             35 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2.033 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,1 mm
Peso                            665 kg
Posiciones de montaje  Suelo, techo
Robot KUKA KR 30 HA (alta precisión)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas medias (30-60 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesAplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimiento
ProcesadoCorte con láserCorte por chorro de agua
Procesado mecánicoOtros tipos de procesosMontaje
FijaciónAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Manipulación de otras máquinasMedición, testado y control