KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 30 L16 KUKA Robots industriales - KR 30 L16
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga medianaKR 30 L16
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
KR 30 L16-3

   

Hay ciertas aplicaciones con cargas ligeras en las que el alcance desempeña un papel decisivo. Para este tipo de aplicaciones, KUKA le ofrece las gamas L: KR 16 L6 con un alcance de hasta 1,9 m y KR 30 L16-3 con un alcance de hasta 3,1 m.

Cargas
Carga                          16 kg
Carga adicional             45 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3.102 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            700 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Robot KUKA KR 30 L16-3
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas bajas (6-16 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónAplicación de pegamento y sellantes
Otros tipos de revestimientoProcesadoMontaje
FijaciónMáquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicio
Otras aplicacionesInstalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinasMedición, testado y control