KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 40 PA KUKA Robots industriales - KR 40 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga medianaKR 40 PA
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
KR 40 PA

   

Decididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 1,6 m. Gracias al uso de los más nuevos materiales (material compuesto de fibra de carbono CFK), este producto resulta extremadamente ligero y a la vez muy rígido.

Cargas
Carga                          40 kg
Carga adicional             20 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2091 mm
Otros datos y modelos
Número de ejex            4
Repetibilidad                <±0,25 mm
Peso                            700 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 40 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar