KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 50 PA KUKA Robots industriales - KR 50 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga medianaKR 50 PA
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
KR 50 PA

   

Tanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 50 PA también satisface sus necesidades.

Cargas
Carga                           50 kg
Carga adicional             20 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                 1991 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             2
Repetibilidad                 <±0,25 mm
Peso                             700 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 50 PA
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar