KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 60-3 KUKA Robots industriales - KR 60-3
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesCarga medianaKR 60-3
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
KR 60-3

   

El KR 60-3 es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes.

Cargas
Carga                          60/45/30 kg
Carga adicional             35 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2.033/2.230/2.429 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad/mm          <±0,20/0,25/0,25
Peso/kg                       665/671/679
Posiciones de montaje   Variable

Consola pequeña
Foundry
Robot KUKA KR 60-3
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas medias (30-60 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
MontajeFijaciónMáquinas transformadoras de plásticos
Cargar, alimentarAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y control