KR 60 HA (alta precisión)

KR 60 HA (alta precisión)

   

Concebidos para tareas de alta precisión, los robots de la gama HA son especialmente aptos en las aplicaciones de láser o en la medición de piezas.

Cargas
Carga                         60/45/30 kg
Carga adicional            35 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2.033/2.230/2.429 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            665 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo
Robot KUKA KR 60 HA (alta precisión)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Cargas medias (30-60 kg)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesAplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimiento
ProcesadoCorte con láserCorte por chorro de agua
Procesado mecánicoOtros tipos de procesosMontaje
FijaciónAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinasMedición, testado y control
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/medium/kr60_ha/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos