KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 10 scara R850 KUKA Robots industriales - KR 10 scara R850
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesPequeños RobotsKR 10 scara R850
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
KR 10 scara R850

   

El KR 10 scara R850, un robot muy rápido, tiene un alcance de 850 mm con una capacidad de carga de 10 kg y una alta exactitud de posicionamiento de menos de 0,02 mm. Este robot compacto de 4 ejes combina ciclos altos de trabajo y exactitudes con la probada unidad de control KUKA basada en técnica del PC, de fácil manejo.

Cargas y z-movimiento
Carga                          10 kg
z-movimiento               300 mm / 400 mm
Zona de trabajo
Máx. alcance                850 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             4
Repetibilidad                 <±0,025 mm
Peso                            50 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Unidades de control       KR C2sr
Velocidad                      max. 11 m/s
Robot KUKA KR 10 scara R850
Informaciones adicionales
Folleto
Hoja de datos
Especificación

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraPintura, tratamiento de las superficiesAplicación de pegamento y sellantes
Otros tipos de revestimientoProcesadoMontaje
FijaciónMáquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentar
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar