KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 5 sixx R650 KUKA Robots industriales - KR 5 sixx R650
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesPequeños RobotsKR 5 sixx R650
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
KR 5 sixx R650

   

Robot de 6 ejes, rápido, fiable y de gran performance con un alcance de 650 mm. Este robot compacto combina ciclos altos de trabajo y exactitudes con la probada unidad de control KUKA basada en técnica del PC, de fácil manejo.

Cargas
Carga                          5 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                650 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             6
Repetibilidad                <±0,02 mm
Peso                            28 kg
Posiciones de montaje  Suelo, techo
Unidades de control      KR C2sr
Velocidad                    máx. 8,2 m/s
Robot KUKA KR 5 sixx R650
Informaciones adicionales
Folleto
Hoja de datos
Especificación

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraOtros tipos de soldadura
SoldaduraPintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundición
Pintura, esmaltadoAplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimiento
ProcesadoOtros tipos de procesosMontaje
FijaciónMáquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentar
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinasMedición, testado y control