KR 5 sixx R650

KR 5 sixx R650

   

Robot de 6 ejes, rápido, fiable y de gran performance con un alcance de 650 mm. Este robot compacto combina ciclos altos de trabajo y exactitudes con la probada unidad de control KUKA basada en técnica del PC, de fácil manejo.

Cargas
Carga                          5 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                650 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes             6
Repetibilidad                <±0,02 mm
Peso                            28 kg
Posiciones de montaje  Suelo, techo
Unidades de control      KR C2sr
Velocidad                    máx. 8,2 m/s
Robot KUKA KR 5 sixx R650
Informaciones adicionales
Folleto
Hoja de datos
Especificación

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraOtros tipos de soldadura
SoldaduraPintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundición
Pintura, esmaltadoAplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimiento
ProcesadoOtros tipos de procesosMontaje
FijaciónMáquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentar
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinasMedición, testado y control 
Adecuado para la aplicación en este ramo
Trás consulta con KUKA
No es adecuado para la aplicación en este ramo


URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/products/industrial_robots/small_robots/kr5_sixx_r650/start.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos