KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 150-2 F (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 150-2 F (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 150-2 F (Serie 2000)
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
KR 150-2 F (Serie 2000)

   

El KR 150-2 F (Serie 2000) es un artista del movimiento que abarca un espacio de trabajo esférico y resulta ideal para aquellos conceptos de instalación en los que se busca un ahorro de espacio y de costes.

Cargas
Carga                          150/130/110 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2700/2900/3.100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            1245/1255/1263 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Consola
Robot KUKA KR 150-2 F (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas