KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 150-2 K-F (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 150-2 K-F (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 150-2 K-F (Serie 2000)
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
KR 150-2 K-F (Serie 2000)

   

Hoy en día, el equipamiento Foundry de KUKA garantiza en muchas fábricas de acero la mejor protección contra el calor que, durante la toma de muestras en el horno de fusión, repercute a corto plazo sobre el robot.

Cargas
Carga                          110/130/150 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3500/3300/3.100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,2 mm
Peso                            1465/1455/1.445 kg
Posiciones de montaje   Suelo

Modelo básico
Robot KUKA KR 150-2 K-F (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Otros tipos de procesosMáquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicio
Otras aplicacionesInstalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinas