KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 16 F KUKA Robots industriales - KR 16 F
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 16 F
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
KR 16 F

   

Los robots de KUKA ya han demostrado en numerosas ocasiones que son capaces de desempeñar sin esfuerzo las más exigente combinación de tareas en la industria del vidrio, manipulando perfectamente, en ambientes de altísima temperatura, piezas muy calientes y de gran fragilidad.

Cargas
Carga                          16 kg
Carga adicional             10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.610 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,08 mm
Peso                            235 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo, pared

Modelo básico
Robot KUKA KR 16 F
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
MontajeFijaciónMáquinas transformadoras de plásticos
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas