KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 180-2 K-F (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 180-2 K-F (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 180-2 K-F (Serie 2000)
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
KR 180-2 K-F (Serie 2000)

   

El equipamiento, idóneo y probado, de los robots de KUKA convierte a éstos en elementos ideales para el uso en una fundición. La muñeca central de KUKA puede trabajar en servicio continuo a temperaturas de hasta 100 °C y resiste, durante 10 seg/min, valores máximos de hasta 180 °C.

Cargas
Carga                         100/130/150/180 kg
Carga adicional            100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance / mm       3700/3500/3300/3100
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,2 mm
Peso / kg                     1475/1465/1455/1445
Posiciones de montaje  Suelo

Modelo básico
Robot KUKA KR 180-2 K-F (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Otros tipos de procesosMáquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicio
Otras aplicacionesInstalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinas