KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 210-2 F (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 210-2 F (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 210-2 F (Serie 2000)
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
KR 210-2 F (Serie 2000)

   

Los nuevos robots de la Serie 2000 poseen un grado de protección IP 65 o IP 67 en la muñeca (modelo Foundry).

Cargas
Carga                          210/180/150 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2700/2900/3.100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,2 mm
Peso                            1267/1277/1.285 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Consola
Robot KUKA KR 210-2 F (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
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
© Copyright 2009
KUKA Roboter GmbH
All rights reserved
 
Home Sitemap Imprint / Política de Privacidad Búsqueda Contacto
KUKA Roboter GmbH
Tel.: +49 821 797-4000
Fax: +49 821 797-4040