KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 210-2 K-F (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 210-2 K-F (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 210-2 K-F (Serie 2000)
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
KR 210-2 K-F (Serie 2000)

   

Los robots de KUKA ya han demostrado en numerosas ocasiones que son capaces de desempeñar sin esfuerzo las más exigente combinación de tareas en la industria del vidrio, manipulando perfectamente, en ambientes de altísima temperatura, piezas muy calientes y de gran fragilidad.

Cargas
Carga                          100/150/180/210 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance / mm       3900/3500/3300/3100
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,2 mm
Peso / kg                     1515/1465/1455/1445
Posiciones de montaje  Suelo

Modelo básico
Robot KUKA KR 210-2 K-F (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Otros tipos de procesosMáquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicio
Otras aplicacionesInstalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinas