KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 240-2 F (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 240-2 F (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 240-2 F (Serie 2000)
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
KR 240-2 F (Serie 2000)

   

Gracias a su gran capacidad de carga, los robots de la Serie 2000 pueden portar herramientas pesadas tales como pinzas y garras. También pueden mover grandes cargas. Ello permite desarrollar conceptos de producción nuevos y más rentables.

Cargas
Carga                          240/210/180 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2700/2900/3.100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                 <±0,2 mm
Peso                            1267/1277/1285 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Robot KUKA KR 240-2 F (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas