KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 30 F KUKA Robots industriales - KR 30 F
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 30 F
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
KR 30-3 F

   

El trabajo con robots de KUKA también es una práctica establecida en el sector de la fundición en coquilla. La puesta en marcha del accionamiento giratorio de la cuchara caliente durante el proceso de fundición se puede programar libremente gracias al sexto eje del robot o a un eje adicional.

Cargas
Carga                          30 kg
Carga adicional             35 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2.041 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            867 kg
Posiciones de montaje  Variable

Modelo básico
Robot KUKA KR 30-3 F
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
MontajeFijaciónMáquinas transformadoras de plásticos
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas