KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 360-2 F KUKA Robots industriales - KR 360-2 F
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 360-2 F
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
KR 360-2 F

   

La gran movilidad de los robots de KUKA ha demostrado su eficacia para el uso en moldeadoras a presión. Los robots de KUKA pueden retirar en menos tiempo, y controlar simultáneamente, las piezas del molde de colada a presión.

Cargas
Carga                          240/280/360 kg
Carga adicional             50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,15 mm
Peso                            2385/2370/2.350 kg
Posiciones de montaje  Suelo, techo

Modelo básico
Robot KUKA KR 360-2 F
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas 
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
© Copyright 2009
KUKA Roboter GmbH
All rights reserved
 
Home Sitemap Imprint / Política de Privacidad Búsqueda Contacto
KUKA Roboter GmbH
Tel.: +49 821 797-4000
Fax: +49 821 797-4040