KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 500-2 F KUKA Robots industriales - KR 500-2 F
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 500-2 F
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
KR 500-2 F

   

En los procesos de forja de ejes para camiones, el montaje de robots Foundry de KUKA sobre una unidad lineal de KUKA ha demostrado sobradamente su eficacia. Este tipo de instalación permite al robot de KUKA manipular con precisión piezas pesadas y voluminosas durante la forja.

Cargas
Carga                          340/420/500 kg
Carga adicional             50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                 <±0,15 mm
Peso                            2385/2370/2.350 kg
Posiciones de montaje   Suelo, techo

Modelo básico
Robot KUKA KR 500-2 F
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry
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
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas 
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
© Copyright 2009
KUKA Roboter GmbH
All rights reserved
 
Home Sitemap Imprint / Política de Privacidad Búsqueda Contacto
KUKA Roboter GmbH
Tel.: +49 821 797-4000
Fax: +49 821 797-4040