KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 500 570-2 PA-F KUKA Robots industriales - KR 500 570-2 PA-F
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots FoundryKR 500 570-2 PA-F
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
KR 500 570-2 PA-F

   

El trabajo con robots de KUKA también es una práctica establecida en el sector de la fundición en coquilla. La puesta en marcha del accionamiento giratorio de la cuchara caliente durante el proceso de fundición se puede programar libremente gracias al sexto eje del robot o a un eje adicional.

Cargas
Carga                          420/480/570 kg
Carga adicional             50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3326/3076/2826mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,3 mm
Peso                            2385/2370/2350 kg
Posiciones de montaje   Suelo

Modelo básico
Robot KUKA KR 500 570-2 PA-F
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Equipamiento Foundry
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot Foundry

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Máquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Manipulación de otras máquinasPaletizar