KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - Robots Jet (Robots de pórtico) KUKA Robots industriales - Robots Jet (Robots de pórtico)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots Jet (Robots de pórtico)
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
Robots Jet (Robots de pórtico)

   

La serie constructiva KUKA Jet (Robots de pórtico), como combinación entre una unidad lineal y un robot de brazo articulado, convence por su máximo campo de trabajo. Como cooperación de alta performance entre las más modernas tecnologías lineales y de brazo articulado, posibilitando un máximo de velocidad también bajo condiciones de espacio limitadas. Como un sistema con espacios de trabajo extremadamente grandes y flexibles, en los cuales pueden ampliarse diversos procesos de fabricación en manipulación automática de máquinas o de material. KUKA Jet – más espacio para mayor productividad.

KR 30 jet
El KR 30 jet puede montarse tanto cabeza abajo como de forma lateral. Distintas variantes de pórtico y una unidad lineal especialmente adaptada a las necesidades individuales de la producción ...más
KR 60 jet
El KR 60 jet automatiza tareas de operación y manipulación de material en procesos de fabricación. También con este sistema pueden salvarse grandes distancias de hasta 20 m. La longitud de la ...más

Folleto

KUKA Jet (Robots de pórtico) - unidades lineales con robots de brazo articulado. (PDF) 
KUKA Jet (Robots de pórtico)