KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 60 jet KUKA Robots industriales - KR 60 jet
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots Jet (Robots de pórtico)KR 60 jet
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
KR 60 jet

   

El KR 60 jet automatiza tareas de operación y manipulación de material en procesos de fabricación. También con este sistema pueden salvarse grandes distancias de hasta 20 m. La longitud de la unidad lineal puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente en tramos de 400 mm. Se dispone de 2 variantes distintas de elementos de soporte.

Cargas
Carga                          60/45/30 kg
Carga adicional             35 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                 1670/1870/2070 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Peso                            Dependiente de la carrera
Posiciones de montaje  Pared, techo
Robot KUKA KR 60 jet
Informaciones adicionales
Folleto
Hoja de datos (side installation)
Hoja de datos (upside-down installation)

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónAplicación de pegamento y sellantes
Otros tipos de revestimientoProcesadoProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbaste
Manipulación de otras máquinas