|
Para una amplia variedad de cargas y alcances en aplicaciones de paletizado y despaletizado, KUKA le ofrece la mecánica de robot adecuada, el control de robot KR C, basado en PC, el panel de control KUKA Control Panel KCP y el software de control KRL.
|  | KR 40 PADecididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 1,6 m. ...más |  |  | |  | KR 50 PATanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 50 PA también satisface sus necesidades. ...más |  |  | |  | KR 100-2 PADecididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 3 m. ...más |  |  | |  | KR 180-2 PADecididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 3 m. ...más |  |  | |  | KR 180-2 PA ArcticEl robot de paletizado para congelados. Helado, pizza, comida precocinada, filetes de pescado: Arctic puede con cualquier palet, por muy congelada que esté la mercancía. ...más |  |  | |  | KR 240 270-2 PA (Serie 2000)Tanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 240 270-2 PA también satisface sus necesidades. ...más |  |  | |  | KR 360 450-2 PATanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 360 450-2 PA también satisface sus necesidades. ...más |  |  | |  | KR 500 570-2 PACon una capacidad de carga de hasta 570 kg, el KR 500 570-2 PA es el campeón de los pesos pesados. ...más |  |  |
|
 |
|