KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 180-2 PA KUKA Robots industriales - KR 180-2 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots de paletizadoKR 180-2 PA
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
KR 180-2 PA

   

Decididamente, paletiza mucho más El nuevo robot de paletizado de KUKA alcanza en las europaletas alturas de apilamiento netas de hasta 3 m. Gracias al uso de los más nuevos materiales (material compuesto de fibra de carbono CFK), este producto resulta extremadamente ligero y a la vez muy rígido.

Cargas
Carga                          180 kg
Carga adicional             50 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                3.200 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            4
Repetibilidad                <±0,35 mm
Peso                            1240 kg
Posiciones de montaje  Suelo

Arctic
Robot KUKA KR 180-2 PA
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar