KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 240 270-2 PA KUKA Robots industriales - KR 240 270-2 PA
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots de paletizadoKR 240 270-2 PA
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
KR 240 270-2 PA (Serie 2000)

   

Tanto para paletizar como para despaletizar, para clasificar o para mezclar, para cartón o para recipientes de plástico... el KR 240 270-2 PA también satisface sus necesidades.

Cargas
Carga                          270/235/200 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2700/2900/3100 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                 <±0,12 mm
Peso                            1267/1277/1285 kg
Posiciones de montaje   Suelo
Robot KUKA KR 240 270-2 PA (Serie 2000)
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de paletizado

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesManipulación de otras máquinas
Paletizar