KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 180-2 K (Serie 2000) KUKA Robots industriales - KR 180-2 K (Serie 2000)
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots de consolaKR 180-2 K (Serie 2000)
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
KR 180-2 K (Serie 2000)

   

Integrados en la máquina, los aparatos de consola permiten no sólo cargar y descargar máquinas a gran velocidad, sino también, por ejemplo, utilizar pulverizadores de polvo separador en las moldeadoras a presión. La flexibilidad de los robots de seis ejes proporcionan un grado de libertad desconocido hasta la fecha.

Cargas
Carga                          100/130/150/180 kg
Carga adicional             100 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance / mm       3700/3500/3300/3100
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,2 mm
Peso / kg                     1475/1465/1455/1445
Posiciones de montaje   Suelo

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 180-2 K (Serie 2000)
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de consola

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Soldadura por puntosSoldadura láserOtros tipos de soldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaOtros tipos de procesos
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
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
© Copyright 2009
KUKA Roboter GmbH
All rights reserved
 
Home Sitemap Imprint / Política de Privacidad Búsqueda Contacto
KUKA Roboter GmbH
Tel.: +49 821 797-4000
Fax: +49 821 797-4040