|
Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves.
| Carga 30 kg Carga adicional 35 kg |  |
| | Máx. alcance 2.233 mm |  |
| Número de ejes 6 Repetibilidad <±0,15 mm
Peso aprox. 600 kg Posiciones de montaje Suelo, consola
Modelo básico Foundry |  |
|
 |
|