KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 60-4 KS KUKA Robots industriales - KR 60-4 KS
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots de consolaKR 60-4 KS
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
KR 60-4 KS

   

Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves.

Cargas
Carga                          60/45/30 kg
Carga adicional             35 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                2233/2430/2.630 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,20/0,25/0,25 mm
Peso                            600/610/615 kg
Posiciones de montaje   Suelo, consola

Modelo básico
Foundry
Robot KUKA KR 60-4 KS
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Datos CAD
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de consola

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
SoldaduraSoldadura en atmósfera protectoraSoldadura por puntos
Soldadura láserOtros tipos de soldaduraSoldadura
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Corte con láserCorte por chorro de aguaProcesado mecánico
Otros tipos de procesosMontajeFijación
Máquinas transformadoras de plásticosCargar, alimentarOtros tipos de montaje, desmontaje
Aplicaciones de servicioOtras aplicacionesInstalaciones de forjas
Máquinas herramientas de conformadoMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas
Medición, testado y controlPaletizar 
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
© Copyright 2009
KUKA Roboter GmbH
All rights reserved
 
Home Sitemap Imprint / Política de Privacidad Búsqueda Contacto
KUKA Roboter GmbH
Tel.: +49 821 797-4000
Fax: +49 821 797-4040