KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KR 6 KS KUKA Robots industriales - KR 6 KS
Descargar 
Contacto 
EspañaProductosRobots industrialesModelos constructivos especialesRobots de consolaKR 6 KS
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
KR 6 KS

   

Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves.

Cargas
Carga                          6 kg
Carga adicional            10 kg
Zona de trabajo
Máx. alcance                1.801 mm
Otros datos y modelos
Número de ejes            6
Repetibilidad                <±0,1 mm
Peso                            240 kg
Posiciones de montaje   Suelo

Modelo básico
Robot KUKA KR 6 KS
Informaciones adicionales
Hoja de datos
Especificación
Banco de datos de soluciones
Soluciones con robots en el ramo: Robot de consola

Ramos de aplicación
Manipulación y carga/descargaEmbalado y expediciónOtras operaciones de manipulación
Pintura, tratamiento de las superficiesMáquinas de fundición a presión de metales y de instalaciones de fundiciónPintura, esmaltado
Aplicación de pegamento y sellantesOtros tipos de revestimientoProcesado
Máquinas transformadoras de plásticosAplicaciones de servicioOtras aplicaciones
Instalaciones de forjasMáquinas herramientas de desbasteManipulación de otras máquinas