KUKA.LaserCut
Tecnología para el corte por láser: una vez configurado KUKA.LaserCut, se pueden programar comandos adicionales. Estos comandos asisten al programador en la elaboración de programas de robot que utilizan funciones de láser. Permite programar órdenes de conexión y desconexión del láser, control de un sensor de distancia, ajuste de la presión del gas y además permite programar figuras geométricas simples.
KUKA.LaserWeld
KUKA.LaserWeld es una herramienta de respaldo para el programador de soldaduras láser con robots de KUKA. Además de poseer una estructura modular, permite ahorrar tiempo y es fácil de manejar. La introducción, ajuste y modificación de parámetros se pueden realizar sin ningún problema gracias a los formularios en línea y listas de parámetros fáciles de usar que esta herramienta ofrece al usuario. Además de las funciones para soldadura láser, KUKA.LaserWeld contiene además un programa de configuración autónomo y diversos módulos de apoyo para la elaboración de aplicaciones. La integración de sistemas de soldadura láser en la unidad de control de robots de KUKA KR C2 permite programar todas las funciones importantes.
KUKA.GlueTech
Los paquetes KUKA.GlueTech sirven para activar diversos controles en aplicaciones de pegado. Dependiendo de las posibilidades del control de pegado utilizado, existen diferentes funciones pre-elaboradas: desde la apertura y el cierre simples de la pistola de aplicación hasta el control de la cantidad de pegamento aplicada. Con el fin de que el usuario pueda manejarlas con más facilidad, estas funciones se activan a través de cuadros de diálogo. Existe, además, una herramienta de configuración que permite una rápida puesta en servicio. Esta herramienta permite, p.ej. proyectar entradas y salidas o parámetros específicos para el cordón en forma de máscaras de introducción de datos.
KUKA.ArcTech
KUKA.ArcTech es un paquete tecnológico de soldadura para activar fuentes de corriente con números de programa. Este paquete está especialmente concebido para el servicio de robots cooperantes y permite utilizar al mismo tiempo hasta 3 robots intercomunicados. El paquete destaca además por su gran comodidad de manejo: Gracias a una herramienta especial, la configuración resulta muy sencilla. El servicio seguro en combinación con el Shared Pendant es posible gracias a la existencia de numerosos modos de servicio y simulación para un cómodo aprendizaje, así como de mensajes específicos detallados sobre las causas y los factores causantes. Este paquete tecnológico también puede ser utilizado con todo confort por el explotador de una única aplicación.
KUKA.PalletTech
El camino más corto desde la aplicación al programa. El software de paletizado inteligente KUKA.PalletTech® y la unidad de control de robot KUKA KR C2 le permiten llevar a cabo su aplicación de manera sencilla y eficiente. Como control de robot basado en PC de 2ª generación, este producto ofrece aún más flexibilidad y potencia. No sólo es capaz de controlar la línea completa e integrarla mediante un bus de campo en estructuras superiores, sino que además posee todas las interfaces habituales para, por ejemplo, sistemas de garra, visión y sensores. Para programarlo se utiliza simplemente una guía de usuario para Windows y el nuevo programa "Icon Editor", que permite programar y manejar la herramienta mediante un sistema intuitivo de símbolos.