KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - Los robots KUKA tienen todo bajo control KUKA Robots industriales - Los robots KUKA tienen todo bajo control
Descargar 
Contacto 
EspañaSolucionesLos robots KUKA tienen todo bajo control
Empresa
Prensa/Eventos
Productos
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

Los robots KUKA tienen todo bajo control

   
Situación de salida / tarea
Los robots KUKA tienen todo bajo control
Los robots KUKA tienen todo bajo control
CIBA, empresa de especialidades químicas con sede en Basel (Suiza), ha decidido invertir en un sistema de automatización ultramoderno con miras a responder de forma aún más ágil y eficaz a las necesidades de sus clientes. Dos robots KUKA de la clase KR 180 PA se encargan de apilar con gran cuidado y precisión los sacos de químicos en palets y cajas de cartón. El cliente precisa un robot capaz de paletizar sacos con un peso de hasta 25 kg.
Realización / Solución
Los robots y sistemas de sujeción han optimizado el proceso de embalaje. Cada una de las cintas de avance intermitente para el transporte posterior pueden prealmacenar hasta 20 sacos, que a continuación se conducen a uno de los KR 180 PA. En función del programa seleccionado los dos robots paletizadores colocan en los palets previamente preparados los sacos entrantes. Gracias a sus garras especiales los sacos conservan en todo momento su forma. Por su parte, el palet también está rodeado por una especie de perfil de contención que se encarga de que los sacos se apilen de forma compacta. Cada piso está compuesto por seis sacos de 20 kg. Los pisos siguientes se colocan de forma intercalada. De esta forma es más difícil que se caigan. El robot ya puede colocar los sacos en el palet encuadrado con el perfil de contención. Durante el proceso de paletizado esta especie de marco desciende piso a piso. Una vez el palet está completo se le lleva a una instalación de enfardado. En ella se embala el contenido del palet a medida que éste se eleva y sale del marco. Al final de este proceso el perfil vacío se devuelve al circuito de perfiles. A continuación se lleva el palet al almacén de estanterías elevadas tras pasar por la estación de etiquetado. Si el cliente así lo desea, los robots pueden asimismo llenar cajas de cartón con dos sacos. Las cajas de cartón se montan de forma automática, se cierran también de forma automática una vez están llenas y se les estampa un código de barras.
Componentes del sistema / Volumen de suministro
  • KR 180 PA
Resultado/Exito
El cliente ha instalado un nuevo sistema de paletizado con el que ha conseguido mejorar las condiciones higiénicas para los operarios. La instalación está en funcionamiento los siete días de la semana en ciclos de tres turnos. Sólo se detiene una semana al año, en primavera, para someterla a los trabajos de mantenimiento. CIBA Especialidades Químicas cuenta de esta forma con una instalación ultramoderna en la que puede embalar y envasar sus productos que a partir de ahora estarán aún mejor adecuados a las necesidades de sus clientes.
Número de informe
R 030
Ramo
Química, farmacia
Otros ramos
Aplicación
Paletizar
Otras aplicaciones
Producto
Cargas grandes (100-240 kg)
Cliente
CIBA Especialidades Químicas