Seleccione tu localización:

País

Robots usados directamente del fabricante

Los robots industriales usados de KUKA permiten entrar de forma económica en la automatización basada en robots. Puede escoger entre alquilar un robot usado, comprarlo o retrovendernos uno de sus robots usados.


Compra de robots KUKA usados

Con los robots industriales usados de KUKA siempre estará en buenas manos. Equipamos los robots según las necesidades del cliente, con alimentaciones de energía, sistemas de bus y otros extras.

  • Plazos de entrega cortos: dispondrá de robots industriales usados para los sectores de soldadura con gas de protección, fundición, paletizado, carga y descarga, montaje, carga y reequipamiento y mucho más.
  • Con calidad certificada también para productos usados: dispondrá de una garantía para todos los componentes de todos los robots industriales usados.
  • Solución económica: la oportunidad de conocer la técnica robótica en las pequeñas empresas.
  • Garantía completa y soportegracias a nuestra red global.

Buen estado o nivel superior:
Robots usados de KUKA en tres categorías de calidad

KUKA ofrece diferentes robots del inventario disponible, empezando por el KR AGILUS y el LBR iiwa, con una pequeña capacidad de carga, hasta robots como el KR CYBERTECH con una capacidad de carga media, así como robot con capacidades de carga elevadas, como el KR QUANTEC o el KR Titan para cargas pesadas.


Los robots KUKA reacondicionados ofrecen a los integradores y a sus usuarios finales una forma rentable de invertir en robótica sin renunciar a la calidad.

Philippa Glover, Managing Director, CNC Robotics 
Tras el registro exitoso, tendrá acceso inmediato a numerosas funciones. Con la verificación de su cuenta, obtendrá información y beneficios específicos de la empresa. Este proceso sirve para proteger su acceso individual y puede demorar algunos días.
Un robot usado alquilado de KUKA produjo, ante la expectación de los visitantes del Victoria and Albert Museum de Londres, un elemento compuesto de fibras de carbono y vidrio.

Alquile un robot industrial usado de KUKA 

Alquile un robot KUKA y descubra la técnica robótica de forma económica.

  • Ideal para aplicaciones a corto plazo: alquile el robot únicamente durante el periodo en el que lo necesite (como mínimo 3 meses)
  • Otra ventaja en caso de compra: los pagos en concepto de alquiler pueden deducirse parcialmente del precio de compra.
  • Transparencia al 100 %: podrá solicitar numerosos tipos de robots abonando un alquiler mensual
  • Sin gastos de reparación: si usted no ha ocasionado el daño, podrá sacar partido del "alquiler todo incluido" de la amplia garantía
  • Siempre al día: con la última generación de equipos dispondrá siempre de productos a la vanguardia de la tecnología.

 

¿Le interesan los robots usados de KUKA?

Ya sea para compra o alquiler. No dude en contactar con nosotros

¿Quiere vender sus robots usados? 

  • Retroventa sencilla: en caso de que ya no necesite su robot usado KUKA, estaremos encantados de considerar la posibilidad de volver a comprárselo.
  • Ahórrese dinero: En caso de comprar un robot, consulte si es posible entregar su antiguo equipo como parte del pago.

¿Desea vender su robot KUKA? Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

Usted también puede estar interesado en