Vyberte si svou polohu:

Země

Historie společnosti KUKA

Historii společnosti KUKA začali psát roku 1898 v Augsburgu pánové Johann Josef Keller a Jakob Knappich. Od té doby je firma lídrem v oblasti nových podnětů a inovací "made in Germany". Dnes je společnost KUKA jedním z předních dodavatelů inteligentních automatizačních řešení.


1898 – 1920

1898: Společnost KUKA přináší světlo

Johann Josef Keller s Jakobem Knappichem zakládají v Augsburgu továrnu na výrobu acetylenového plynu a tím umožňují levný provoz domovního a pouličního osvětlení.

 

1905: Ceny padají, nabídka roste

Elektrické světelné zdroje však pouhých pár let po založení firmy uspíšily cenový propad acetylenového plynu.

Proto rozšiřuje společnost Keller und Knappich GmbH svou výrobu o nový vynález: svařování autogenem. Od tohoto okamžiku společnost KUKA nepřetržitě zvyšuje laťku v oblasti svářecí techniky.

Jakob Knappich (vlevo) a Johann Josef Keller jsou zakladatelé společnosti KUKA.

Již počátkem 20. století používají Keller a Knappich stále častěji telegrafickou zkratku: z počátečních písmen slovního spojení "Keller und Knappich Augsburg" vzniká značka KUKA.

Vývoj loga KUKA od roku 1898 až dodnes.

1920 – 1970

1920: Rozšíření portfolia a značky

Společnost KUKA začíná brzy využívat know-how získané z průmyslového a řemeslného obrábění svařováním a řezáním i v další oblasti.

Firma vyrábí kromě jiného velkokontejnery a nástavby vozidel

Jen o pár desítek let později se KUKA etablovala jako lídr v oblasti komunálních vozidel v Evropě.

Komunální vozidlo KUKA z roku 1920.

1939: Inovativní řešení spot-on

Firma KUKA rozšiřuje své portfolio a v roce 1939 vyrábí první elektrické zařízení pro bodové svařování v Německu.

1949: Pletací a psací stroje jsou cestou společnosti KUKA k novým oblastem výrobků

Sortiment se rozšiřuje dál a už zdaleka nezahrnuje jen svařovací zařízení a velkokontejnery.

Výška pouhých 64 mm a hmotnost jen pět kilogramů: V podobě kompaktního cestovního psacího stroje “Princess” spatřil světlo světa zázrak jemné mechaniky.

Na trh přichází i pletací stroj Selecta a umožňuje rychlejší a flexibilnější výrobu v textilním průmyslu.

Rozšíření portfolia: pletací stroj "Selecta".

1956: Automaticky k úspěchu 

Firma KUKA uvádí na trh první automatickou svařovací linku pro chladničky a pračky.

Kromě toho dodává společnost KUKA první automatickou výrobní linku pro mnohabodové svařování firmě Volkswagen AG.


1966: Inovativní svařovací technologie

KUKA zavádí novou svařovací technologii: svařování třením. V následujících letech přibývají četné další inovace, např. short-cycle welding nebo defined-angle friction welding.

Automatická výrobní linka pro mnohabodové svařování z roku 1956.

1970 – 2000

1971: KUKA nasazuje roboty do linek

Roboticky ovládaná automatická svařovací linka, první v Evropě, je vyrobena pro společnost Daimler-Benz.


1972: Bezpečnější, rychlejší a odolnější

KUKA představuje první svařovací stroj Magnetarc. Technologie je průběžně optimalizována. Dodnes je jedním z nejrychlejších a nejspolehlivějších postupů při spojování konstrukčních dílů, které musejí trvale odolávat maximálnímu zatížení.

Svařovací stroj Magnetarc při práci.

1973: Famulus, průkopník robotiky

Vývojem celosvětově prvního průmyslového robotu se šesti elektromechanicky poháněnými osami se firma KUKA zapsala do historie jako průkopník robotiky.

 

1989: Kvalita se vyplácí

Společnost KUKA je evropskou jedničkou mezi výrobci svařovacích systémů.
Rozkvétá i pobočka v Severní Americe založená počátkem 80. let.

Předběhnutí doby: Průmyslový robot FAMULUS z roku 1973.

1996: Řízení robota pomocí PC

Jako první výrobce robotů se firma KUKA odvažuje k zásadní změně: přechodu na řízení robotů pomocí počítače.

1998: Do Říše středu

Roboti se začínají dodávat do závodu Audi v čínském Čchang-čchunu. Společnost KUKA patří k prvním celosvětově působícím firmám, které exportují roboty do Číny.

V následujících letech otevírá společnost KUKA v Číně několik vlastních poboček a výrobních závodů.

2000 - současnost

2001: Roboty pro lékařství

Roboty KUKA se používají v celosvětově prvním roboticky řízeném systému radiační chirurgie - “Cyberknife”. Systém umožňuje léčbu neoperovatelných, chirurgicky složitých nádorů.


2006: KUKA jako kompletní řešení

Pro komplexní výrobu karosérie vozu Jeep Wrangler zakládá firma KUKA z pověření koncernu Chrysler společnost KUKA Toledo Production Operations v Severní Americe.

Pomocí radiochirurgického systému "Cyberknife" můžeme účinně léčit nádory.

2007: Držitel světového rekordu se šesti osami

Magická hranice nosnosti 1 000 kg je prolomena. Jako nejsilnější šestiosý průmyslový robot na světě získává KUKA KR 1000 TITAN zápis do Guinnessovy knihy rekordů.


2010: Flexibilní ctižádostivec

Robot KUKA KR QUANTEC se díky svému unikátnímu rozsahu zatížení obratem stává globálně nejprodávanější řadou robotů.

Nejsilnější šestiosý průmyslový robot na světě: KUKA KR 1000 TITAN.

2013: Ruku v ruce s kolegou robotem

Robot LBR iiwa je první sériově vyráběný robot na světě, který je citlivý – a proto je schválen pro přímou spolupráci člověka s robotem (HRC).

V podobě robota LBR iisy pokračuje úspěšná historie cobotů. Může se použít jak v průmyslové sériové výrobě, tak i v prostředí dynamických, nestrukturovaných pracovišť.

Robot KUKA LBR iiwa umožňuje spolupráci člověka s robotem.

2014: KUKA roste dál

Společnosti KUKA AG a Swisslog Holding AG se spojují. Díky společnosti Swisslog získává společnost KUKA přístup na atraktivní růstové trhy v oblasti logistiky a zdravotnictví.

2018: KUKA120 – Thinking Orange

V roce 2018 slaví firma KUKA jubileum. Před 120 lety rozsvítili Johann Josef Keller a Jakob Knappich světlo – dnes je KUKA jedním z předních světových dodavatelů inteligentních automatizačních řešení pro Průmysl 4.0.

Video o historii společnosti KUKA u příležitosti 120. výročí založení.