Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty s vysokou nosností osazují obráběcí stroje

V závodě firmy Bizerba SE & Co. KG se používají tři roboty KUKA z řady KR QUANTEC pro. Roboty zajišťují spolehlivý přísun hliníkových pouzder ke dvěma bruskám, jejich přebroušení, začištění a vyleštění. Hliníková pouzdra se používají ve strojích na krájení salámu.

31. května 2017


Tři roboty KR QUANTEC brousí a leští

Předfrézovaná hliníková pouzdra se pomocí systému s posuvným stolem dopravují k prvnímu robotu KR 120 R2500 pro z řady KR QUANTEC pro. Ten zajistí spolehlivá obrábění pouzdra na dvou bruskách, které je přebrousí a začistí. Posuvný stůl obroušené obrobky opět dopraví ven ze stroje. Pracovník závodu je poté předá oběma dalším robotům. Tyto roboty provedou finální zabroušení obrobku a vyleští jej na leštičce.

KR 120 R2500 pro brousí a leští hliníková pouzdra.

Roboty s vysokou nosností usnadňují práci zaměstnancům a zvyšují produktivitu

Tento automatizační systém nejen přispěl ke zvýšení produktivity zaměstnanců v Bizerbě přibližně o 15 procent. Rovněž výrazně snížil pracovní neschopnost díky ulehčení práce zaměstnancům.

Robot KR QUANTEC pro je optimalizován pro těžká břemena o hmotnosti 90 až 120 kilogramů.