Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

Na nápoj na plně automatickém, robotickém výčepním zařízení

Se speciálním nástavcem dokáže každou minutu načepovat až 20 sklenic piva - bez jediné kapky nazmar: V plně automatickém výčepním a míchacím zařízení od BAIER Engineering GmbH připravuje robot KUKA typu KR CYBERTECH nápoje spolehlivě a přesně jako barman.

15. července 2019


KR CYBERTECH se používá ve celosvětově jedinečném robotickém baru

Výčepní robot vyvinutý společností BAIER Engineering GmbH je prvním plně automatickým výčepním zařízením na světě. Systém vznikl ve spolupráci s Vysokou školou v Aalen a specialisty z nápojového průmyslu. Jako barman je použit robot KUKA typu KR CYBERTECH: Barový robot míchá koktejly, nápoje, servíruje a přijímá peníze. „Výčepní robot přitahuje pozornost, a zároveň profesionálně obslouží,“ popisuje Thomas Baier, zakladatel a ředitel společnosti BAIER Engineering, speciální vlastnosti profesionálního robotického baru.

Robot KUKA jako barman, který míchá koktejly

Software a technologie pro výčepní zařízení pocházejí od společnosti BAIER Engineering, robotické rameno od společnosti KUKA: Za pultem stojí robot řady KR CYBERTECH. Jakmile se na dotykové obrazovce podá objednávka, sáhne robotické rameno po vhodném poháru. Naplní jej z čepovacího zařízení a naservíruje nápoj k výdejnímu pultu. Koktejly, pivo ze sudu, nealkoholické softdrinky  nabídku nápojů lze naprogramovat individuálně podle akce. Platí se speciálními čipovými kartami - jejich prostřednictvím barový robot také kontroluje, zda host splňuje u zvoleného nápoje požadavek na minimální věk.

Robot KUKA typu KR CYBERTECH připravuje nápoje jako barman.

Robotický bar je vždy připraven k použití


Výhody výčepního zařízení jsou očividné. Je jedno, jestli jde o tři dny na veletrhu nebo o noční směnu při podnikové akci: Robot KUKA pracuje jako barman nepřetržitě. Přitom se nesnižuje jeho výkon. „Náš čepovací robot míchá koktejly a čepuje pivo ve stále stejné kvalitě. Pracuje čistě, spolehlivě a efektivně,“ vysvětluje pan Baier. Vzhledem k tomu, že výčepní zařízení stojí na jednonápravovém návěsu, je vysoce mobilní. Má integrovaný chladicí prostor, vyžaduje pouze elektrickou přípojku. Konstrukce návěsu zároveň zajišťuje provozní bezpečnost. Robotický bar lze použít na nejrůznějších akcích - od gastronomických událostí přes narozeninovou oslavu až po lidovou slavnost.

Velký nával: Výčepní robot je oblíbeným hostem každé akce.

Nejnáročnějším úkolem bylo integrovat do zařízení robota s dostatečnou volností pohybu. Potřebnou mírou volnosti disponuje technologie KR CYBERTECH.

Thomas Baier, ředitel společnosti BAIER Engineering GmbH