Timo Boll proti roboty KUKA

Timo Boll poměří své síly v rámci napínavých duelů s roboty KUKA co do rychlosti, přesnosti a mrštnosti. Nechte se unést i Vy!

Timo Boll: Velvyslanec značky KUKA v Číně

Od roku 2014 je Timo Boll tváří značky KUKA v Číně. Německý stolní tenista a vlajkonoš na Olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiru patří v Asii už celá léta k nejpopulárnějším německým sportovcům. Největšími Bollovými přednostmi jsou jeho rychlost, ohromná přesnost a extrémní mrštnost. Díky tomu představuje nejen samotné ztělesnění našich robotů, ale hlavně je ideálním velvyslancem značky KUKA ve své druhé vlasti.

Jsem technickým nadšencem! Roboty KUKA jsou úchvatnými výrobky: jsou rychlé, obratné, přesné a spolehlivé. Stejně jako dobrý stolní tenista. V každém případě jsem připraven rozdat si to s robotem KUKA v zápase.

Timo Boll, mistr Evropy ve stolním tenisu a velvyslanec značky KUKA v Číně

Timo Boll proti KR AGILUS: Souboj gigantů

Timo Boll je jedním z nejrychlejších stolních tenistů světa a roku 2016 byl vlajkonošem výpravy na Olympijských hrách v Rio de Janeiru. KR AGILUS je nejrychlejším robotem společnosti KUKA. U příležitosti otevření nového výrobního závodu v Šanghaji představila společnost KUKA dne 11. března 2014 Tima Bolla jako nového velvyslance značky v Číně – a zároveň zveřejnila senzační video. V tomto videu nazvaném "The Duel" (Duel) spolu svádějí v dramatickém souboji německý profesionální stolní tenista a náš robot KR AGILUS čtyřminutový nelítostný zápas ve stolním tenisu. Podívejte se sami, kdo je nakonec nejlepší...
Vítězem může být jen jeden: Timo Boll a KR AGILUS chtějí ukázat, kdo má v souboji „Člověk proti stroji“ navrch.

Timo Boll proti KR AGILUS: Odveta hudbou

Po sportovním duelu v minulém roce jdou ve druhém videu Tima Bolla "Odveta" oba aktéři - německý šampión ve stolním tenisu a průmyslový robot - na věc podstatně citlivěji. Při virtuózní hře na vodní harfu je vyžadován hlavně jemnocit v prstech obou protivníků.

Timo Boll, který byl při zahájení Olympijských her 2016 v Rio de Janeiru nejen jako sportovec, ale také jako vlajkonoš německé výpravy, a robot KR AGILUS jsou v plném nasazení – a ani v tomto souboji nezůstává co do rychlosti a pohyblivosti žádný z nich pozadu. Přesvědčte se sami! A zjistěte, kdo se v tomto videu Tima Bolla směje naposled...

Rychlost a přesnost v dokonalosti: Také ve druhém videu Tima Bolla "The Revenge" (Odveta) svádí sportovec s robotem KR AGILUS velmi těsný souboj.

Timo Boll v harmonii s robotem

Rok 2016 je rokem změny v uvažování – pro nás, stejně jako pro našeho velvyslance značky Tima Bolla, který měl roku 2016 také čest nést při Olympijských hrách v Rio de Janeiru vlajku německé výpravy.

V obou předešlých videích „Duel“ a „Odveta“ spolu bojovali Timo Boll a robot KUKA KR AGILUS o převahu v rychlosti a šikovnosti. Oba se spolu nejprve utkali v tuhém zápase ve stolním tenisu a pak si to rozdali ve hře na vodní harfu.

V novém videu nazvaném „The Perfect Match“ (Dokonalá souhra) se Timo Boll seznamuje s novým robotem KUKA: Spolu s robotem KR titan na mobilní plošině KUKA omniMove se procvičuje v dokonalé harmonii.

Člověk proti stroji je již minulostí: V roce 2016 jde Timovi i robotovi v „Dokonalé souhře“ o společnou věc.
OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.