KUKA Coaster

Mobilní, certifikovaná atrakce pro firemní akce, prezentace na veletrzích a ještě více: Při pronájmu KUKA Coaster získáte kompletní a flexibilně použitelný robotický systém pro bezpečný transport osob.

Pronájem 6osého robotu jako bezpečné atrakce: Za málo peněz hodně akce

Plánujete určitou akci a hledáte mimořádnou atrakci pro své hosty a návštěvníky? Využijte jedinečnou možnost pronájmu mobilní atrakce KUKA Coaster certifikované podle bezpečnostní normy EN 13814.

KUKA Coaster potřebuje jen trochu místa a školený personál Vám ji na místě nainstaluje se vším potřebným příslušenstvím. Získáte tak snadno a rychle skutečný magnet na návštěvníky pro Vaši mimořádnou příležitost.

Rezervace flexibilní robotické atrakce na akce: KUKA Coaster

KUKA Coaster se postará o nezapomenutelné zážitky pro mladé i staré. 

Pronájem kompletního robotického systému na veletrhy a akce – flexibilní a absolutně bezpečný při přepravě cestujících

KUKA Coaster garantuje čistou akční zábavu pro všechny věkové kategorie s maximální bezpečností: Pohyby robotu lze podle přání pasažéra spouštět postupně – od otáček kolem vlastní osy určených pro děti až po turbulentní akce hlavou dolů pro závisláky na adrenalinu.

Absolutní bezpečnost pasažérů je přitom zajištěna: 

  • 100%ně certifikovanými komponentami struktury a převodovky 
  • Mechanickými dorazy
  • Permanentním elektronickým monitorováním
  • Jednoduchým a spolehlivým ovládáním snadno srozumitelnými grafikami na velkém dotykovém displeji
Díky vícero pohybových programů garantuje KUKA Coaster radost z jízdy pro celou rodinu.

Vše v jedné sadě: Robot včetně příslušenství jako mobilní atrakce

Dodáme Vám vše, co potřebujete pro rychlé a nekomplikované použití zařízení KUKA Coaster – profesionální montáž a demontáž a ovládání vyškoleným personálem.

  • Robot
  • Gondola se sedačkou pro 2 osoby
  • Ochranné oplocení s přístupovými dveřmi
  • Řídicí systém robotu KR C4
  • Ovládací panel s uživatelskou licencí pro ovládací software
  • 5 předdefinovaných programů od Gentle po Extreme
KUKA Coaster se dodává se vším potřebným příslušenstvím, s profesionální montáží a demontáží a ovládáním.

Předpoklady pro použití nájemního systému:

Potřeba místa (při provozu uvnitř): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (s ochranným oplocením)
Montáž/demontáž/provoz: 3 dny montáž / 2 dny demontáž vyškoleným personálem KUKA - 3 muži
Vidlicový vysokozdvižný vozík (nosnost 5 t): Vidlice (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Elektrické napájení: Zásuvka CEKON 32 A, 400 V bez RCD / samostatné uzemnění
Vlastnosti podlahy: Jakost betonu C20/C25, tloušťka min. 250 mm
Povolení: Od místního úřadu

Nastavení cookie OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Nastavení cookie