Zábavné vzdělávání KUKA

Názorné zprostředkování vědomostí pomocí robotů – pro tento trend se nejlépe hodí roboty KUKA.

Šikovné spojování učení a zábavy je trendem, který využívá spousta vědeckých center, agentur organizujících společenské akce, pořadatelů a vystavovatelů. Robot KUKA představuje atrakci, kolem které se hned shromáždí houf lidí.

Lze tak divácky atraktivním způsobem prezentovat složité procesy a pohyby. Šest stupňů volnosti (6 DOF) dovoluje realizovat i zdánlivě nemožné věci. Roboty KUKA už pro účely zábavného vzdělávání využily odborné veletrhy, jako je například veletrh AUTOMATICA.

Horký drát k robotické technice

Zábava, hra, napětí a zároveň seznámení se světem robotů – k tomu slouží „horký drát“ od společnosti KUKA. Podstatou této dovednostní hry je přetáhnout kroužek po celé délce tenké zohýbané kovové trubičky od startu až do cíle, aniž by se kroužek trubičky dotkl.

Při každém dotyku se ozve alarm. S pomocí snadno ovladatelného řídicího panelu KUKA si může každý po krátké instruktáži otestovat svou šikovnost. Při provádění této úlohy je dobře poznat, jak je robot KUKA citlivý a jak snadno se ovládá.

„Horký drát“ lze využít i jako zážitek na vlastní kůži pro úvod do programování robotů. A co takhle soutěž v programování, při které by šlo o co nejrychlejší přesun ze startovní do cílové polohy?

Hravé řízení robotu s „horkým drátem“ od společnosti KUKA.

KUKA tahá za nitky

Žasnoucí publikum ve vědeckém centru nebo při akcích: Místo zručných loutkoherců pohybuje jemnými drátky loutky za pomoci pneumatických chapačů robot KUKA KR 15. Houfy lidí jen potvrzují velmi akční charakter tohoto představení.

Je tedy dobré vědět, že jak samotné pohyby, tak i prostředí a loutku lze přizpůsobit požadovanému účelu prezentace. Pro představení před velkým publikem je k dispozici prezentační balíček k pronájmu, sestávající z kamery a velkého displeje.

Robot KUKA s velkou citlivostí pohybuje loutkami v loutkovém divadle Augsburger Puppenkiste.
Brzy možná i vaše atrakce: robot KUKA jako lákadlo do vědeckých center, nákupních center a na akce.
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie