KUKA ROBO TV

Společnost KUKA nabízí prostřednictvím integrátora automatického kameramana pro vysílací průmysl. Je mimořádně tichý a v případě potřeby jej lze snadno přeprogramovat.

KUKA TV s robotem LBR iiwa

Toto kompletní řešení nabízí integrátor společnosti KUKA, firma Cine TV Broadcast Systems ze Sonthofenu. Řešení zahrnuje robot KUKA LBR iiwa lehké konstrukce s nosností 14 kg a černým matným lakem, řízení robotu KUKA a ovládací panel se dvěma joysticky, ovládací monitor, čtecí zařízení a kameru pro živou produkci.

Robot s dálkovým ovládáním dokáže ve zpravodajském studiu vytvářet atraktivní nájezdy kamery a může tak do vysílání přinést více pohybu. Toto robotické řešení umožňuje rychle naprogramovat nová nastavení a v případě potřeby programovat nastavení i během živého přenosu. Systém je tak tichý, že je jeho provoz při živém vysílání možný i bez doprovodného zvuku.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK