Rychlé a chytré výrobky pro náš dynamický svět
• Odvětví elektroniky patří na celém světě k nejrychleji žijícím průmyslovým oborům. Speciálně pro tuto oblast vyvinula společnost KUKA ready2_solutions – inovační automatizační řešení, která vám přinesou množství hospodářských výhod. S předkonfigurovanými pakety zahrnujícími roboty, inovační software a efektivní technologii řízení optimalizujete návratnost svých investic, zvýšíte svou výkonnost a budete mít podstatně flexibilnější výrobu.
• Společnost KUKA je vedoucím partnerem v množství iniciativ souvisejících s Průmyslem 4.0. V laboratořích našich technologických středisek se zabýváme nejnovějšími technologiemi a zkoumáme scénáře budoucnosti.
• Prodejní a servisní tým společnosti KUKA je vám jako zákazníkům k dispozici po celém světě - kdykoli a kdekoli.
KR 3 AGILUS, váš ideální partner do výroby
S robotem KR 3 AGILUS nabízí společnost KUKA maximální výkon v minimálním prostoru. Tento robot byl speciálně vyvinut pro montování a manipulaci s drobnými díly, kde jako zařízení lehké konstrukce čile a dynamicky zvládá nejrůznější úkoly - v kompaktních, nákladově efektivních výrobních buňkách o rozměrech pouhých 600 x 600 mm. Výsledek: maximální výkon a extrémní přesnost při nejkratších dobách cyklu.
Snížení nákladů a zvýšení návratnosti investic
Naše roboty automatizují různé procesy v elektronickém průmyslu, čímž dokáží zvýšit výkonnost vaší produkce. Vyšší efektivita, lepší kvalita při sníženém množství odpadu a stálé výrobní náklady nabízejí maximální návratnost vynaložených investic.
Správný robot KUKA pro elektronický průmysl
Robot KR 3 AGILUS je ideálním robotem pro montování a manipulaci s drobnými součástkami a výrobky v elektronickém průmyslu. Jako nejrychlejší robot ve třídě do 3 kg dosahuje KR 3 AGILUS při výrobě ve velmi krátkých dobách cyklu vysoké výkonnosti.
Roboty řady KR AGILUS jsou určeny pro různé manipulační a obráběcí úkoly v elektronickém průmyslu, jako je třeba nakládání a vykládání strojů, leštění pouzder smartphonů či manipulace s displeji. Ve speciálním provedení KR AGILUS CR splňuje robot vysoké požadavky na čistotu vyžadované normou ISO 2, takže najde ideální využití např. v polovodičovém průmyslu.
Roboty řady KR CYBERTECH jsou ideálně použitelné ve výrobě kovových pouzder elektronických výrobků. Rozsáhlá paleta modelů pro nosnosti od 6 do 22 kg nabízí optimální řešení pro CNC, nakládání a vykládání, manipulaci a procesy jako leštění či odhrotování.
Roboty řady LBR iiwa umožňují jedinečné montážní koncepce v elektronickém průmyslu. LBR iiwa je senzitivní a dokáže citlivě automatizovat komplexní montážní úkoly. Rozsáhlé bezpečnostní prvky mu umožňují přímou spolupráci s člověkem – bez ochranného oplocení.