KR 500-3 manipuluje železničními pražci u firmy Maba Track Solutions GmbH

Od roku 2009 vyvíjí firma KehraTec GmbH se sídlem ve Werdohl v Sauerlandu individuální řešení problémů ve výrobě speciálních strojů.

Díky inovaci, dynamice a nepřetržitému dalšímu rozvoji technologií se má zákazníkům ze sanitární oblasti, dopravní techniky, medicíny a také z automobilového průmyslu dodávat velký počet nejrůznějších možností k optimalizaci procesu.

Usnadnění manipulace železničních pražců

Firma Maba Track Solutions GmbH se sídlem v blízkosti Vídně, podnik skupiny Kirchdorf, se obrátila při hledání řešení pro 3D měření železničních pražců, které vyrábí, na firmu KehraTec. Přitom bylo nutné nejen zajistit měření, ale také najít způsob k usnadnění manipulace 320 kg těžkých a 2,60 m dlouhých železničních pražců.

Pražce o hmotnosti až 320 kg

Betonový železniční pražec se nejdříve přistaví pomocí řetězového dopravníku. Přísun se uskutečňuje tříděně. Na zařízení je možné manipulovat a měřit až sedm různých druhů pražců. Největší a nejtěžší pražec je přitom dlouhý 2,60 m a váží 320 kg. Robot KUKA uchopí betonový železniční pražec a otočí ho nad sebou. To nahrazuje otáčení v jednom z následujících výrobních kroků. Následně najede železničním pražcem do různých poloh 2D a 3D systému vidění firmy KehraTec. Po ukončení kompletní kontroly KehraTec robot železniční pražec opět odloží a cyklus začne od začátku.

Robot KUKA KR 500 je spolehlivý, silný a přesný

Byl použit robot s vysokou nosností firmy KUKA - KR 500-3, který přesvědčí jak svou spolehlivostí, tak i svým snadným ovládáním. S nosností až 500 kg představuje ideální předpoklad pro přepravu těžkých železničních pražců o hmotnosti až 320 kg. Průmyslový robot s kloubovým ramenem také nabízí, dokonce i při vysokých procesních silách, přesnou univerzální pohyblivost. Pomocí dosahů až 3326 mm je navíc možné obrábět i velké dílce. Mimo to je uzavřená konstrukce robotu v aplikaci výhodou, protože v betonářském průmyslu se musí počítat s velmi vysokým znečištěním, které znesnadňuje ruční manipulaci. To z něj dělá ideální alternativu především pro těžké, člověka zatěžující práce.
Robot KUKA KR 500 přivádí železniční pražec k systému vidění firmy KehraTec.

100procentní kontrola kvality je možná

Použití tohoto roboticky automatizovaného řešení přináší četné výhody. Zaprvé se uskutečňuje 100procentní kontrola kvality. Tato přesnost by se nedala dosáhnout pomocí manuálního řešení. Právě z důvodu stoupajících nároků na kvalitu ze strany zákazníků to není bezvýznamný aspekt. Zadruhé hraje rozhodující roli časový faktor.
Až 320 kg těžké železniční pražce manipuluje robot o vysoké nosnosti s lehkostí.
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie