Roboty v mycí lince v automobilovém průmyslu

V závodě koncernu BMW v Dingolfingu se používá robot KUKA typu KR 120 R2100 nano F exclusive. Tento robot z řady KR QUANTEC nano přepravuje součástky k držáku čisticích trysek. Je při tom vystaven čisticím prostředkům s chemickými přísadami, vysokým teplotám a silným tlakům při čištění.

Díky odolnosti a flexibilitě lze robot KR QUANTEC nano F exclusive integrovat do již existujícího automatického procesního řetězce. Tam přepravuje součástky s různou geometrií k čištění od tvářecích médií a nečistot, které se mohou vyskytnout během výrobního procesu. Realizací byly pověřeny společnosti Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG a WK Systemtechnik GmbH & Co. KG.

Robot KUKA s vysokou nosností čistí součástku v pěti krocích

V prvním pracovním kroku uchopí robot KR QUANTEC nano F exclusive součástku u vstupu speciálním vícenásobným podavačem. V druhém kroku proběhne čištění dutiny součástky. Při čištění zevnitř přidržuje robot součástku s milimetrovou přesností. Vnější čištění je třetím krokem. Poté následuje neutralizace vnitřku součástky v dřezu s demineralizovanou vodou. V posledním kroku odkládá robot součástku na výstupní přepravní jednotku. Před vyjetím z mycí linky se součástka ještě oplachuje zvenku.
Flexibilita je rozhodující výhoda: Mycí robot KUKA v automatické výrobě.

Robot vzdoruje velkému množství vody a vysokým teplotám

Takové prostředí není za normálních okolností pro robot KR 120 R2100 nano F exclusive vhodné. Důvod: Robot je vystaven velkému množství vody, do které jsou přimísena 3 % zásaditých čisticích prostředků. Kromě toho panují v mycí lince teploty přesahující 60° Celsia, což znamená vysokou koncentraci vodní páry.
Mycí robot z řady KR QUANTEC nano odolává nepříznivému prostředí.

Robota chrání speciální zařízení

Aby se KUKA nepoškodil vnějšími vlivy, byl opatřen speciálními ochrannými zařízeními: Je vybaven kompletním zapouzdřením mechaniky a vnitřní prostor s mechanikou je pod tlakem. Kabelový svazek je kompletně umístěn uvnitř. Kromě toho je povrch robotu odolný vůči louhům, kyselinám, žáru a korozi. Díky těmto zařízením splňuje podmínky pro stupeň krytí IP69.

Čištění součástek v mycí lince za nepříznivých okolností

Mycí robot KUKA čistí součástky v mycí lince.

Pro robota KUKA hovoří jeho flexibilita

Další výhodou robota KUKA je jeho vysoká flexibilita a krátké pracovní cykly. Díky tomu lze omezit dobu trvání celého procesu mytí na 45 sekund a lze pracovat se součástkami různých velikostí. Požadované trvání cyklů a různá geometrie součástek jsou možné pouze díky tomuto speciálnímu provedení robota. Zařízení se od uvedení do provozu v létě 2015 osvědčilo. Od té doby již došly další poptávky na automatizaci dalších čisticích procesů pomocí robotického čisticího zařízení.

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie